Mais de 100 referências propostas na gama de KITS DE DISTRIBUIÇÃO COM BOMBAS DE ÁGUA:
- simplicidade de utilização com a montagem dos elementos necessários à intervenção;
- produtos originais, garantindo o nível de qualidade.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE358.27
- GT358.30
- Correia de distribuição
- Vista (x2)
- Bomba d'água
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Qualidade da correia | Standard |
| Número de correias | 1 |
| Número de rolos | 2 |
| Largura 1 | 24 mm |
| Quantidade de dentes | 199 |
| Weight | 1,644 kg |
OE Equivalents
Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia6000629056Alfa Romeo, Lancia, Jeep, Fiat71771579Automotive Compatibility
Alfa Romeo147147 209/2004 => 12/2009--Alfa Romeo156156 303/2003 => 05/2007--Alfa Romeo15915906/2005 => 04/2013--Alfa RomeoALFA GTALFA GT06/2006 => 12/2009--Alfa RomeoBRERABRERA03/2009 => 09/2010--Alfa RomeoGIULIETTAGIULIETTA II05/2010 => 01/2016--Alfa RomeoSPIDERSPIDER III03/2009 => 08/2010--Fiat50050008/2018 => --Fiat500500 110/2014 => --Fiat500500 208/2018 => --FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 06/2014--FiatCROMACROMA II05/2005 => 12/2010--FiatDobloDOBLO II12/2009 => 01/2015--FiatDUCATODUCATO III04/2011 => --FiatFREEMONTFREEMONT05/2011 => 08/2015--FiatSEDICISEDICI 206/2009 => 08/2014--FiatSTILOSTILO02/2006 => 12/2007--JeepRenegadeRENEGADE 106/2014 => --JeepRenegadeRENEGADE 206/2014 => --LanciaDELTADELTA III06/2008 => 11/2014--OpelAstraASTRA III06/2004 => 11/2010--OpelAstraASTRA IV08/2009 => 08/2015--OpelCASCADACASCADA02/2013 => --OpelComboCOMBO III09/2011 => 08/2015--OpelINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--OpelVectraVECTRA III03/2004 => 01/2009--OpelZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 09/2014--Saab9-39-304/2009 => 02/2012--Saab9-39-3 II05/2004 => 02/2012--Saab9-59-5 I10/2005 => 05/2010--Saab9-59-5 II04/2010 => 02/2012--SuzukiSX4SX4 I06/2009 => 08/2014--VauxhallASTRAASTRA V02/2004 => 11/2011--VauxhallASTRAASTRA VI12/2009 => --VauxhallCASCADACASCADA02/2013 => --VauxhallINSIGNIAINSIGNIA I12/2008 => 08/2015--VauxhallZAFIRAZAFIRA III09/2011 => 08/2015--