Referência KDP455.520
Mais de 100 referências propostas na gama de KITS DE DISTRIBUIÇÃO COM BOMBAS DE ÁGUA:
- simplicidade de utilização com a montagem dos elementos necessários à intervenção;
- produtos originais, garantindo o nível de qualidade.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT355.36
- GE355.43
- Correia de distribuição
- Pequenos componentes
- Bomba d'água
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 1,694 kg |
| Qualidade da correia | Standard |
| Número de correias | 1 |
| Número de rolos | 2 |
| Largura 1 | 27 mm |
| Quantidade de dentes | 126 |
OE Equivalents
Renault119A04462RRenault119A06559RAutomotive Compatibility
RenaultAVANTIMEAVANTIME10/2001 => 02/2003--RenaultCLIOCLIO III05/2006 => 03/2009--RenaultDUSTERDUSTER01/2012 => --RenaultESPACEESPACE IV08/2002 => 10/2014--RenaultLAGUNALAGUNA02/2005 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultLAGUNALAGUNA III09/2007 => 09/2015--RenaultMEGANE IIMEGANE II08/2002 => 06/2009--RenaultMEGANEMEGANE III09/2008 => 06/2016--RenaultSCENICSCENIC II04/2003 => 03/2009--RenaultTRAFICTRAFIC II03/2001 => 11/2010--RenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 11/2009--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 11/2009--