KDP458.330 - SNR
Kit de distribuição com bomba d'água
Mais de 100 referências propostas na gama de KITS DE DISTRIBUIÇÃO COM BOMBAS DE ÁGUA:
- simplicidade de utilização com a montagem dos elementos necessários à intervenção;
- produtos originais, garantindo o nível de qualidade.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE358.27
- GT358.30
- Correia de distribuição
- Vista
- Bomba d'água
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 1,52 kg |
| Número de correias | 1 |
| Número de rolos | 2 |
| Largura 1 | 24 mm |
| Quantidade de dentes | 190 |
OE Equivalents
Lancia, Fiat, Alfa Romeo71771574Lancia, Alfa Romeo, Fiat71771591Fiat, Lancia, Alfa Romeo71773290Automotive Compatibility
Alfa Romeo145145 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo145145 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 102/1999 => 05/2001--Alfa Romeo146146 202/1999 => 05/2001--Alfa Romeo147147 109/2000 => 08/2005--Alfa Romeo147147 209/2000 => 12/2009--Alfa Romeo156156 108/1997 => 12/2004--Alfa Romeo156156 208/2000 => 12/2004--Alfa Romeo156156 308/2000 => 12/2004--Alfa Romeo166166 109/1998 => 03/2006--Alfa Romeo166166 209/2000 => 03/2006--FiatBRAVABRAVA I09/1998 => 02/2002--FiatBravoBRAVO I09/1998 => 02/2002--FiatBRAVO IIBRAVO II01/2007 => 11/2010--FiatDobloDOBLO I09/2001 => 12/2010--FiatDobloDoblo12/2005 => 12/2010--FiatIdeaIDEA 101/2004 => 05/2007--FiatIdeaIDEA 201/2004 => 05/2007--FiatMAREAMAREA12/1998 => 08/2002--FiatMULTIPLAMULTIPLA 110/1998 => 08/2005--FiatMULTIPLAMULTIPLA 206/2002 => 04/2010--FiatPalioPALIO 202/2001 => 08/2002--FiatPuntoPUNTO II06/1999 => 07/2009--FiatSTILOSTILO08/2001 => 12/2007--FiatStradaSTRADA I02/2003 => 04/2006--LanciaKAPPAKAPPA04/1998 => 09/2001--LanciaLYBRALYBRA08/1999 => 11/2006--LanciaMUSAMUSA 106/2004 => 08/2007--LanciaMUSAMUSA 206/2004 => 08/2007--LanciaTHESISTHESIS08/2002 => 11/2005--