Mais de 100 referências propostas na gama de KITS DE DISTRIBUIÇÃO COM BOMBAS DE ÁGUA:
- simplicidade de utilização com a montagem dos elementos necessários à intervenção;
- produtos originais, garantindo o nível de qualidade.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT366.02
- Bomba d'água
- Correia de distribuição
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Weight | 1,558 kg |
| Número de rolos | 1 |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 17 mm |
| Quantidade de dentes | 113 |
Automotive Compatibility
CitroenBXBX08/1982 => 11/1994--CitroenVISAVISA 209/1984 => 11/1987--CitroenZXZX 102/1991 => 07/1993--CitroenZXZX 202/1991 => 07/1993--Peugeot20520501/1983 => 12/1991--Peugeot205205 101/1983 => 06/1989--Peugeot205205 201/1983 => 12/1991--Peugeot30530507/1982 => 05/1990--Peugeot305305 207/1982 => 05/1990--Peugeot30930908/1985 => 07/1993--Peugeot309309 108/1985 => 06/1989--Peugeot309309 207/1986 => 07/1993--Peugeot40540505/1987 => 05/1992--Peugeot405405 105/1987 => 05/1992--Peugeot405405 205/1987 => 05/1992--