Referência KDP459.460
Mais de 100 referências propostas na gama de KITS DE DISTRIBUIÇÃO COM BOMBAS DE ÁGUA:
- simplicidade de utilização com a montagem dos elementos necessários à intervenção;
- produtos originais, garantindo o nível de qualidade.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GE359.22 (x2)
- GT359.27
- GE359.21
- Correia de distribuição
- Bomba d'água
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Número de correias | 1 |
| Número de rolos | 2 |
| Largura 1 | 32 mm |
| Quantidade de dentes | 259 |
| Weight | 4,004 kg |
Automotive Compatibility
CitroenC5C508/2004 => 02/2008--CitroenC5 IC5 I01/2001 => 05/2008--CitroenC5C5 II02/2008 => 11/2011--CitroenC6C611/2005 => 12/2010--CitroenC8C805/2002 => 08/2005--CitroenXANTIAXANTIA 110/1996 => 11/1997--CitroenXANTIAXANTIA 210/1996 => 04/2002--CitroenXMXM 206/1997 => 06/2001--Peugeot40640604/1997 => 09/2004--Peugeot406406 109/1996 => 11/1999--Peugeot406406 209/1996 => 03/2004--Peugeot40740709/2005 => 02/2009--Peugeot407407 103/2004 => 02/2009--Peugeot407407 203/2004 => 02/2009--Peugeot605605 205/1997 => 04/1999--Peugeot607607 104/2000 => 08/2004--Peugeot607607 209/2004 => 02/2009--Peugeot80780705/2002 => 08/2005--RenaultAVANTIMEAVANTIME08/2001 => 02/2003--RenaultCLIO IICLIO II12/1999 => 04/2005--RenaultESPACEESPACE III06/1998 => 09/2002--RenaultLAGUNALAGUNA I04/1997 => 11/2000--RenaultLAGUNALAGUNA II12/2000 => 08/2007--RenaultSAFRANESAFRANE 211/1998 => 10/2000--