Referência KDP459.570
Mais de 100 referências propostas na gama de KITS DE DISTRIBUIÇÃO COM BOMBAS DE ÁGUA:
- simplicidade de utilização com a montagem dos elementos necessários à intervenção;
- produtos originais, garantindo o nível de qualidade.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- GT359.38
- GE359.29
- Bomba d'água
- Correia de distribuição
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | | Qualidade da correia | Standard |
| Número de correias | 1 |
| Largura 1 | 25 mm |
| Número de rolos | 2 |
| Quantidade de dentes | 116 |
| Weight | 1,63 kg |
OE Equivalents
Citroen, Peugeot, DS1613561780Ford1761515Ford1855735Automotive Compatibility
CitroenC4 IC4 I10/2009 => 04/2013--CitroenC4 IIC4 II08/2010 => 08/2015--CitroenC5C5 II09/2009 => 08/2015--CitroenC8C805/2010 => 08/2014--CitroenJUMPYJUMPY09/2010 => 05/2016--CitroenJUMPYJUMPY II12/2006 => 08/2016--DSDSDS04/2015 => 08/2015--DSDS4DS4 I03/2011 => 09/2015--DSDS5DS5 109/2011 => 04/2015--FiatSCUDOSCUDO II09/2010 => 06/2016--FordCMAXCMAX II07/2010 => 02/2015--FordFOCUSFOCUS III02/2011 => 06/2015--FordGALAXYGALAXY II02/2010 => 03/2015--FordKUGAKUGA I03/2010 => 10/2012--FordKUGA IIKUGA II10/2012 => 08/2015--FordMONDEO IIIMONDEO III05/2008 => 11/2014--FordS-MAXS-MAX I02/2010 => 02/2015--MercedesATEGOATEGO10/2012 => 08/2015--Peugeot30083008 I02/2009 => 10/2015--Peugeot308 I308 I12/2009 => 02/2015--Peugeot40740706/2009 => 07/2011--Peugeot407407 212/2009 => 04/2011--Peugeot50085008 I08/2009 => 08/2015--Peugeot508508 I02/2011 => 08/2018--Peugeot80780705/2010 => 08/2014--PeugeotEXPERTEXPERT09/2011 => 05/2016--PeugeotEXPERTEXPERT II09/2010 => 05/2016--PeugeotRCZRCZ 104/2010 => 11/2015--PeugeotRCZRCZ 204/2010 => 11/2015--