Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Mais de 100 referências propostas na gama de KITS DE DISTRIBUIÇÃO COM BOMBAS DE ÁGUA:
simplicidade de utilização com a montagem dos elementos necessários à intervenção;
produtos originais , garantindo o nível de qualidade.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
GE359.29 GT359.45 Bomba d'água Correia de distribuição Vista
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Número de correias 1 Largura 1 25 mm Número de rolos 2 Quantidade de dentes 116 Weight 1,865 kg
OE Equivalents DS, Vauxhall, Peugeot, Opel, Citroen 1610278280 Citroen, Peugeot 1613327980 Vauxhall, Opel 3648404 Toyota SU001-A3082 Automotive Compatibility Citroen C4 C4 03/2018 => - - Citroen C4 II C4 II 09/2013 => - - Citroen C5 I C5 I 08/2018 => - - Citroen C5 C5 II 01/2015 => 05/2017 - - Citroen Jumper JUMPER III 02/2014 => - - Citroen Jumpy JUMPY III 02/2016 => - - Citroen Jumper Jumper 08/2019 => - - Citroen Jumpy Jumpy 04/2016 => - - DS DS DS 10/2017 => - - DS DS4 DS4 I 03/2015 => 04/2018 - - DS DS5 DS5 1 02/2014 => 04/2015 - - DS DS5 DS5 2 04/2015 => 04/2018 - - DS DS7 DS7 1 10/2017 => - - Ford CMAX CMAX II 03/2015 => - - Ford EDGE EDGE 1 10/2015 => - - Ford EDGE EDGE 2 10/2015 => - - Ford Focus FOCUS III 10/2014 => - - Ford FOCUS IV FOCUS IV 10/2014 => - - Ford Galaxy GALAXY III 04/2015 => - - Ford KUGA II KUGA II 09/2014 => 08/2016 - - Ford Mondeo MONDEO IV 08/2014 => - - Ford S-MAX S-MAX 03/2015 => - - Ford S-MAX S-MAX II 03/2015 => - - Opel GRANDLAND X GRANDLAND X 08/2020 => 07/2020 - - Opel GRANDLAND X GRANDLAND X I 10/2017 => 07/2020 - - Opel MOVANO MOVANO 09/2021 => - - Opel MOVANO MOVANO III 09/2021 => - - Opel VIVARO VIVARO III 02/2019 => - - Opel ZAFIRA LIFE ZAFIRA LIFE 02/2019 => - - Peugeot 3008 3008 I 08/2013 => 11/2016 - - Peugeot 3008 3008 II 06/2016 => - - Peugeot 308 II 308 II 12/2013 => - - Peugeot 5008 5008 I 08/2013 => 11/2016 - - Peugeot 5008 II 5008 II 12/2016 => - - Peugeot 508 508 10/2018 => - - Peugeot 508 508 I 02/2013 => 08/2018 - - Peugeot 508 II 508 II 08/2018 => - - Peugeot Boxer BOXER III 06/2015 => - - Peugeot Boxer Boxer 06/2019 => - - Peugeot Expert EXPERT III 02/2016 => - - Toyota PROACE PROACE 06/2016 => - - Toyota PROACE PROACE II 06/2016 => - - Vauxhall GRANDLAND X GRANDLAND X I 03/2018 => - - Vauxhall MOVANO MOVANO 09/2021 => - - Vauxhall MOVANO MOVANO III 09/2021 => - - Vauxhall VIVARO VIVARO III 02/2019 => - - Vauxhall VIVARO LIFE ZAFIRA LIFE VIVARO LIFE ZAFIRA LIFE 02/2019 => - -