• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF155.109U - SNR

KF155.109U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • a segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41722.S01
  • Codificador
  • Capô de proteção
  • Disco de freio
  • Bucha
  • Porca
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espessura mínima9,5 mm
Tipo de rolamentoFC
Width 1 (wheel)102 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Com rolamento de roda integrado1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight10,33 kg
Diâmetro externo 3300 mm
Número de fixações5
Torque de aperto 1280 N-m
Diâmetro dos pontos de fixação14 mm
Epaisseur du disque de frein11 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault43 21 005 52RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultLAGUNALAGUNA09/2008 => 10/2010--RenaultLAGUNALAGUNA III => --