• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF155.110U - SNR

KF155.110U

KF155.110U - SNR

Kit de disco de freio

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41722.S01
  • Codificador
  • Bucha
  • Capô de proteção
  • Anel elástico
  • Porca
  • Disco de freio

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espessura mínima7 mm
Tipo de rolamentoFC
Com rolamento de roda integrado1
Width 1 (wheel)86 mm
Disc typePlein
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Número de fixações5
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm
Torque de aperto 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diâmetro externo 3260 mm
Weight7,19 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault43 20 001 85RRenault432000010RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultClioCLIO III05/2015 => 09/2016--RenaultCLIO IVCLIO IV09/2012 => --RenaultClioClio09/2012 => 09/2016--RenaultGRANDGRAND03/2009 => 12/2010--RenaultMeganeMEGANE III => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --RenaultMeganeMegane => --RenaultScenicSCENIC III => --RenaultScenicScenic => --