Kit de disco de freio

KF155.115U - SNR

KF155.115U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41288.S04
  • Bucha
  • Codificador
  • Porca
  • Disco de freio
  • Capô de proteção
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Espessura mínima9 mm
Tipo de rolamentoFC
Width 1 (wheel)81 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Com rolamento de roda integrado1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Número de fixações5
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm
Torque de aperto 1220 N-m
Epaisseur du disque de frein10 mm
Diâmetro externo 3270 mm
Weight7,015 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault60 40 145 940Renault82 00 317 195

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultMEGANE IIMEGANE II12/2005 => 06/2009--RenaultScenicSCENIC II12/2005 => 03/2009--