• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF155.121U - SNR

KF155.121U
Referência KF155.121U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41722.S01
  • Disco de freio (x2)
  • Porca
  • Codificador
  • Anel elástico
  • Capô de proteção
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espessura mínima9,5 mm
Tipo de rolamentoFC
Com rolamento de roda integrado1
Width 1 (wheel)88 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Disc typePlein
Weight7,901 kg
Número de fixações5
Torque de aperto 1300 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diâmetro externo 3274 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault402024076RRenault43 21 005 52RRenault432004327RRenault432020879RRenault432023939RRenault82 00 494 580Renault8200002874Renault8200381148MercedesA 415 420 01 02

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoMercedesCITANCITAN I => --RenaultKANGOOKANGOO => --RenaultKANGOOKANGOO II => --