Referência KF155.125U
O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:
- uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
- a segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
- um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FC46441S02
- Anel elástico
- Disco de freio
- Porca
- Bucha
- Elementos diversos
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Espessura mínima | 10 mm |
| Width 1 (wheel) | 104 mm |
| Disc type | Plein |
| Weight | 10,23 kg |
| Número de fixações | 5 |
| Diâmetro interno 1 | 35 mm |
| Diâmetro externo 3 | 280 mm |
| Epaisseur du disque de frein | 12 mm |
| Recommended tool | Clas : OM8154 |