Referência KF155.132U
O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:
- uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
- a segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
- um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- Codificador
- Bucha
- Capô de proteção
- Porca
- Disco de freio
- Anel elástico
- Rolamentos de roda
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
CARACTERÍSTICOS | |
---|---|
Disc type | Plein |
Diâmetro interno 1 | 30 mm |
Número de fixações | 5 |
Largura 1 | 90 mm |
Torque de aperto 1 | 220 N-m |
Epaisseur du disque de frein | 11 mm |
Diâmetro externo 3 | 290 mm |
Recommended tool | Clas : OM8154 |
Fitting position | Arrière gauche |
Weight | 8,79 kg |