• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF155.133U - SNR

KF155.133U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC40696S12
  • Disco de freio
  • Codificador
  • Anel elástico
  • Porca
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Epaisseur du disque de frein8 mm
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espessura mínima7 mm
Width 1 (wheel)86 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
Weight7,245 kg
Torque de aperto 1280 N-m
Diâmetro externo 3260 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault43 20 001 85RLada43210-4AA1ARenault8200209774

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaLOGANLOGAN I => --RenaultMeganeMEGANE IV => --RenaultMEGANE IV SaloonMEGANE IV Saloon => --