• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF155.70U - SNR

KF155.70U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • a segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC 46441 S02
  • Elementos diversos
  • Porca
  • Bucha
  • Disco de freio
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)35 mm
Espessura mínima10 mm
Tipo de rolamentoFC
Width 1 (wheel)98 mm
Weight9,69 kg
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)48
Fitting positionArrière gauche
Disc typePlein
With encoder with gear1
Número de fixações5
Torque de aperto 1280 N-m
Diâmetro dos pontos de fixação14 mm
Diâmetro externo 3280 mm
Epaisseur du disque de frein12 mm
Com rolamento de roda integrado1

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoNissanPRIMASTARPRIMASTAR08/2006 => 11/2011--NissanPRIMASTARPRIMASTAR I => --OpelVIVAROVIVARO I => --RenaultTRAFICTRAFIC II => --VauxhallVIVAROVIVARO07/2001 => 05/2006--VauxhallVIVAROVIVARO I => --