Kit de disco de freio

KF155.73U - SNR

KF155.73U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • a segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • Porca
  • Bucha
  • Elementos diversos
  • Anel elástico
  • Rolamentos de roda
  • Disco de freio

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Espessura mínima9,5 mm
Tipo de rolamentoFC
Width 1 (wheel)82 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Nb of poles (heavy duty/wheel/cvj)44
Disc typePlein
Número de fixações4
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm
Torque de aperto 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diâmetro externo 3274 mm
With encoder with gear1
Com rolamento de roda integrado1
Weight7,635 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault7700424832

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultMEGANE IMEGANE I => --RenaultMeganeMegane => --RenaultMegane I Kombi vanMegane I Kombi van => --RenaultScenicScenic => --