• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF155.77U - SNR

KF155.77U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • a segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.40858.S03
  • Capô de proteção
  • Codificador
  • Porca
  • Bucha
  • Disco de freio
  • Anel elástico

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)25 mm
Espessura mínima7 mm
Tipo de rolamentoFC
Weight5,288 kg
Width 1 (wheel)82 mm
Disc typePlein
With integrated sensor ring1
Com rolamento de roda integrado1
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Número de fixações4
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm
Torque de aperto 1175 N-m
Epaisseur du disque de frein8 mm
Diâmetro externo 3240 mm

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault82 00 645 712Renault8200038252

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoDaciaSANDEROSANDERO II => --RenaultClioCLIO III => --RenaultClioClio => --RenaultMEGANE IIMEGANE II => --RenaultMEGANE II SaloonMEGANE II Saloon => --RenaultMODUSMODUS12/2008 => 10/2010--RenaultMODUSMODUS 1 => --RenaultMODUSMODUS 2 => --RenaultMeganeMegane => --RenaultSANDERO/STEPWAY IISANDERO/STEPWAY II => --RenaultTWINGOTWINGO II05/2008 => 09/2014--RenaultWINDWIND06/2010 => 12/2013--