Kit de disco de freio

KF155.91U - SNR

KF155.91U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • a segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41722.S01
  • Porca
  • Disco de freio
  • Codificador
  • Capô de proteção
  • Anel elástico
  • Bucha

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espessura mínima9,5 mm
Tipo de rolamentoFC
Com rolamento de roda integrado1
Disc typePlein
Width 1 (wheel)84 mm
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Weight8,83 kg
Número de fixações5
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm
Torque de aperto 1280 N-m
Epaisseur du disque de frein11 mm
Diâmetro externo 3300 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

FabricanteReferênciaRenault43 21 005 52RRenault82 00 494 580Renault8200002874

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoRenaultVELSATISVELSATIS 112/2001 => 08/2002--RenaultVELSATISVELSATIS 212/2001 => 08/2002--