• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Kit de disco de freio

KF159.53U - SNR

KF159.53U

O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:

  • uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
  • a segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
  • um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • FC.41645
  • Codificador
  • Anel elástico
  • Porca
  • Bucha
  • Capô de proteção
  • Disco de freio

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Internal diameter n°1 (wheel)30 mm
Espessura mínima7 mm
Tipo de rolamentoFC
Recommended tool (Wheel)Clas : OM8154
Width 1 (wheel)67 mm
Disc typePlein
Com rolamento de roda integrado1
Weight5,58 kg
Número de fixações4
Diâmetro dos pontos de fixação12 mm
Torque de aperto 1300 N-m
Epaisseur du disque de frein9 mm
Diâmetro externo 3250 mm
With integrated sensor ring1

OE Equivalents

FabricanteReferênciaPeugeot, Citroen, DS4249-32DCitroen, Peugeot9657345180

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoCitroenC3C3 => --CitroenC3C3 108/2006 => 12/2017--CitroenC3C3 201/2009 => 12/2017--CitroenC3 AIRCROSS IIC3 AIRCROSS II => --CitroenC3 IC3 I => --CitroenC3C3 II => --CitroenC3 IIIC3 III => --CitroenC4C4 => --CitroenC4C4 108/2006 => 12/2017--CitroenC4C4 2 => --CitroenC4 CoupeC4 Coupe => --CitroenC4 IC4 I10/2004 => 12/2017--CitroenDS3DS3 => --DSDSDS12/2015 => --DSDS3DS3 I => --OpelCROSSLANDCROSSLAND => --OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 108/2006 => 12/2017--OpelCROSSLAND XCROSSLAND X 2 => --OpelCROSSLAND X VanCROSSLAND X Van => --Peugeot20082008 => --Peugeot2008 I2008 I => --Peugeot207207 => --Peugeot207 Saloon207 Saloon08/2006 => 12/2017--Peugeot208208 => --Peugeot208 I208 I => --Peugeot307307 => --Peugeot307307 105/2005 => 12/2017--Peugeot307307 205/2005 => 12/2017--Peugeot307 CC307 CC08/2006 => 12/2017--Peugeot307 SW307 SW08/2006 => 12/2017--VauxhallCROSSLAND XCROSSLAND X 1 => 11/2017--