O conhecimento técnico da NTN-SNR é implementado na gama KITS de discos de freio:
- uma gama de uma amplitude inigualável e desenvolvida para atender as necessidades do mercado;
- a segurança: a montagem do disco de freio com o rolamento de roda se realiza nos locais da NTN-SNR para garantir um nível de qualidade e de segurança sem igual;
- um produto completo: cada kit é composto de um disco de freio com rolamento integrado e os componentes relacionados necessários à montagem.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
- FC.41394
- Capô de proteção
- Porca
- Bucha
- Disco de freio
- Anel elástico
- Codificador
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICOS | |
|---|---|
| Internal diameter n°1 (wheel) | 30 mm |
| Espessura mínima | 8 mm |
| Tipo de rolamento | FC |
| Width 1 (wheel) | 73 mm |
| Recommended tool (Wheel) | Clas : OM8154 |
| Fitting position | Arrière gauche |
| Com pintura | Oui |
| Disc type | Plein |
| With integrated sensor ring | 1 |
| Com rolamento de roda integrado | 1 |
| Número de fixações | 4 |
| Diâmetro dos pontos de fixação | 12 mm |
| Torque de aperto 1 | 300 N-m |
| Epaisseur du disque de frein | 9 mm |
| Diâmetro externo 3 | 249 mm |
| Weight | 6,001 kg |