As mangas esféricas são componentes compactos para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço temperado cantilever.
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| Tipo de Patim | KH |
| Família de produtos | Ball sleeves |
| Standard | ISO dimension |
| Material do cilindro externo ou segmentos de aço | hardened steel sleeve |
| Material da gaiola | PA |
| Lubrificação inicial | Non/No |
| Reengraxável | Oui/Yes |
| d - Diâmetro interno | 14 mm |
| D - Diâmetro externo | 21 mm |
| L - Comprimento | 28 mm |
| Número de linhas de bola | 5 |
| Peso | 0,021 kg |

| DESEMPENHO | | Cmin | 0,6 kN |
| Cmax | 0,6 kN |
| C0min | 0,505 kN |
| C0max | 0,505 kN |
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 80 °C |