Luvas de esferas

KH1630 - NTN

KH1630

As mangas esféricas são componentes compactos para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço temperado cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Tipo de PatimKH
Família de produtosBall sleeves
StandardISO dimension
Material do cilindro externo ou segmentos de açohardened steel sleeve
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
ReengraxávelOui/Yes
d - Diâmetro interno16 mm
D - Diâmetro externo24 mm
L - Comprimento30 mm
Número de linhas de bola5
Peso0,027 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin0,775 kN
Cmax0,775 kN
C0min0,6 kN
C0max0,6 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C