Luvas de esferas

KH3050LL/3AS - NTN

KH3050LL/3AS

As mangas esféricas são componentes compactos para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço temperado cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Tipo de PatimKH
Família de produtosBall sleeves
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açohardened steel sleeve
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
ReengraxávelOui/Yes
d - Diâmetro interno30 mm
D - Diâmetro externo40 mm
L - Comprimento50 mm
Número de linhas de bola7
Peso0,095 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin2,7 kN
Cmax2,7 kN
C0min2,45 kN
C0max2,45 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C