Luvas de esferas

KH4060LL/3AS - NTN

KH4060LL/3AS

As mangas esféricas são componentes compactos para movimentos lineares precisos e de baixa fricção em eixos de aço temperado cantilever.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Tipo de PatimKH
Família de produtosBall sleeves
StandardISO dimension
Número de selos2
Material do cilindro externo ou segmentos de açohardened steel sleeve
Material da gaiolaPA
Lubrificação inicialNon/No
ReengraxávelOui/Yes
d - Diâmetro interno40 mm
D - Diâmetro externo52 mm
L - Comprimento60 mm
Número de linhas de bola8
Peso0,18 kg
undefined
DESEMPENHO
Cmin4,25 kN
Cmax4,25 kN
C0min4 kN
C0max4 kN
Tmin - Temperatura mín de operação-20 °C
Tmax - Temperatura máx de operação80 °C