Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | SNR |
| G - Thread designation | M145X2 |
| d2 - Outer diameter of locknut | 190 mm |
| B - Nut width | 24 mm |
| d1 - Outer diameter of the locking surface of the nut | 171 mm |
| Chamfer angle of the nut | 30 ° |
| b - Notch width | 14 mm |
| h - Notch depth | 6 mm |
| Peso | 1,8 kg |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Designation of the associated blocking device | MB29 |