Rolamento de agulha, montagem da gaiola, gaiola de aço rebitado
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| Fw - Under rollers diameter | 85 mm |
| Ew - Upper rollers diameter | 92 mm |
| Bc - Cage Width | 18,8 mm |
| Peso | 0,075 kg |
| DESEMPENHO | |
|---|---|
| Tmin - Temperatura mín de operação | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máx de operação | 120 °C |
| RECOMENDACOES DE BARREIRA | |
|---|---|
| b - Raceway width | 18,8 mm |