Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 40 mm d1 - Stud diameter 18 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 20 mm F - Under roller diameter 22 mm B - Bearing/Inner ring width 21,5 mm B1 - Total stud length 58 mm B2 - Stud rod length 36,5 mm G - Stud thread designation M18X1.5 G1 - Thread length of the stud 19 mm B3 - Distance between washer face and radial lub hole 8 mm C1 - Distance between roller face and washer face 0,8 mm n - Axial lubrication hole diameter 6 mm a - Radial lubrication hole diameter 3 mm e - Inlet diameter of roller or washer 32 mm h - Hexagonal hole 6 mm Torque máximo 76 N-m Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 0,248 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 14 kN C0r - Static load rating 22,8 kN Track load capacity cylindrical outer ring 14,5 kN N lim - Grease lubrication limit speed 7000 tr/min N lim - Oil lubrication limit speed 9000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 120 °C