Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN D - External diameter 72 mm d1 - Stud diameter 24 mm C - Width of bearing, drawn cup or outer ring 29 mm F - Under roller diameter 30 mm B - Bearing/Inner ring width 30,5 mm B1 - Total stud length 80 mm B2 - Stud rod length 49,5 mm G - Stud thread designation M24X1.5 G1 - Thread length of the stud 25 mm B3 - Distance between washer face and radial lub hole 11 mm C1 - Distance between roller face and washer face 0,8 mm n - Axial lubrication hole diameter 8 mm a - Radial lubrication hole diameter 4 mm e - Inlet diameter of roller or washer 44 mm R - Track roller radius 500 mm Torque máximo 178 N-m Rolamento com/sem gaiola Avec Classe de folga radial CN Classe de precisão P0 Peso 1,04 kg
DESEMPENHO Cr - Dynamic load rating 28,9 kN C0r - Static load rating 55 kN Track load capacity spherical outer ring 8,05 kN N lim - Grease lubrication limit speed 5000 tr/min Tmin - Temperatura mín de operação -20 °C Tmax - Temperatura máx de operação 100 °C