• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

L68149/111 - SNR

L68149/111

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

  • L68149/111

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICOS
Tipo de rolamentoEC
External diameter 1 (wheel)59 mm
Internal diameter n°1 (wheel)34 mm
Width 1 (wheel)15 mm
Weight0,18 kg

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes0029801902Mercedes2103300051Mercedes2103300325Chrysler5252823Toyota90366-30001Porsche999 059 090 00MercedesA0029801902JaguarCAC4999

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoChryslerGRANDGRAND => --ChryslerVOYAGERVOYAGER => --ChryslerVOYAGERVOYAGER II02/1991 => 09/1995--ChryslerVOYAGERVOYAGER III12/1992 => 09/1995--MercedesC-SERIESC-SERIES12/1993 => 01/2000--MercedesCLASSE CCLASSE C I02/1993 => 01/2001--MercedesCLASSE CLKCLASSE CLK I05/1997 => 12/2002--MercedesCLASSE ECLASSE E I06/1993 => 08/1995--MercedesCLASSE ECLASSE E II => --MercedesCLASSE SLCLASSE SL I02/1989 => 06/2001--MercedesCLASSE SLKCLASSE SLK I07/1996 => 11/2003--MercedesCLK-SERIESCLK-SERIES => --MercedesE-CLASSE-CLASS => --MercedesE-SERIESE-SERIES02/1996 => 02/2002--MercedesSLKSLK => --MercedesSLK-SERIESSLK-SERIES07/1996 => 02/2000--ToyotaCelicaCELICA I07/1981 => 07/1983--ToyotaCelicaCelica07/1981 => 06/1985--