Carrinho guia de flange padrão com corrente de bola

LGBCS15FSSSNZ1-N - SNR

LGBCS15FSSSNZ1-N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemC
Altura do carroS
Size15
Tipo de PatimFS
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ1
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação02 - Cup head grease nipple 0°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H24 mm
W52 mm
W218,5 mm
E3,3 mm
L - Comprimento40,6 mm
B - Largura flange41 mm
MQM 5
ih4,4 mm
l7,5 mm
L122,2 mm
H2M 3
T15,5 mm
N5,7 mm
T24,5 mm
L24,2 mm
H3M 3
Lx3 mm
Peso0,12 kg
undefined
DESEMPENHO
C505,81 kN
C1004,61 kN
C09,9 kN
Mx0,069 kN-m
My0,032 kN-m
Mz0,032 kN-m