Carrinho de guia de flange padrão convencional

LGBXH30FLSSNZ0-N - SNR

LGBXH30FLSSNZ0-N

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
SérieLGB
Versão de carruagemX
Altura do carroH
Size30
Tipo de PatimFL
VedaçãoSS - End seals on both sides, inner and side seals
Classe de precisãoN
Classe de pré-cargaZ0
MateriaisCarbon steel
Opção especialN - Standard
Conexão de Lubrificação00 - Hydraulic type grease nipple 67°
LubrificanteA - SNR LUB HEAVY DUTY
H42 mm
W90 mm
W231 mm
E7 mm
L - Comprimento105 mm
B - Largura flange72 mm
J52 mm
MQM 10
ih8,6 mm
l12 mm
L178 mm
H2M 6
T18 mm
N11,7 mm
T25,5 mm
L26 mm
H3M 6
Lx5 mm
Peso1,34 kg
undefined
DESEMPENHO
C5039,16 kN
C10031,08 kN
C071,88 kN
Mx0,931 kN-m
My0,836 kN-m
Mz0,836 kN-m