Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Série LGB Versão de carruagem X Altura do carro H Size 35 Tipo de Patim TN Vedação BB - End seals on both sides, side seals Classe de precisão N Classe de pré-carga Z1 Materiais Carbon steel Opção especial N - Standard Conexão de Lubrificação 00 - Hydraulic type grease nipple 67° Lubrificante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 35 mm W 120 mm W2 25,5 mm E 4 mm L - Comprimento 103 mm B - Largura flange 107 mm J 60 mm J1 60 mm MQ M 8 ih 7 mm l 10 mm L1 78 mm H2 M 6 T1 8,7 mm N 12 mm T2 8 mm L2 4,62 mm H3 M 6 Lx 5 mm Peso 1,45 kg
DESEMPENHO C50 28,98 kN C100 23 kN C0 51,27 kN Mx 1,756 kN-m My 0,579 kN-m Mz 0,579 kN-m