Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| Série | LGB |
| Versão de carruagem | X |
| Altura do carro | S |
| Size | 20 |
| Tipo de Patim | FS |
| Vedação | SS - End seals on both sides, inner and side seals |
| Classe de precisão | N |
| Classe de pré-carga | Z1 |
| Materiais | Carbon steel |
| Opção especial | N - Standard |
| Conexão de Lubrificação | 00 - Hydraulic type grease nipple 67° |
| Lubrificante | A - SNR LUB HEAVY DUTY |
| H | 28 mm |
| W | 59 mm |
| W2 | 19,5 mm |
| E | 4,5 mm |
| L - Comprimento | 49,1 mm |
| B - Largura flange | 49 mm |
| MQ | M 6 |
| ih | 5,4 mm |
| l | 7 mm |
| L1 | 27,5 mm |
| H2 | M 6 |
| T1 | 5,1 mm |
| N | 12,3 mm |
| T2 | 4,3 mm |
| L2 | 4,25 mm |
| H3 | M 6 |
| Lx | 3,8 mm |
| Peso | 0,18 kg |

| DESEMPENHO | | C50 | 7,49 kN |
| C100 | 5,94 kN |
| C0 | 15,93 kN |
| Mx | 0,148 kN-m |
| My | 0,066 kN-m |
| Mz | 0,066 kN-m |