Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Série LGM Versão de carruagem X Size 9 Tipo de Patim WL Número de patins 20 Vedação BB - End seals on both sides, side seals Fixação de carris L Comprimento do trilho 2000 mm Classe de precisão N Classe de pré-carga Z1 Arranjo dos Trilhos 1 Materiais Corrosion resistant material Opção especial N - Standard Conexão de Lubrificação 09 - Lubrication hole Lubrificante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 12 mm W 30 mm W2 6 mm E 3,4 mm L - Comprimento 51 mm B - Largura flange 23 mm J 24 mm MQ M 3 l 2,8 mm L1 38,7 mm H2 ø 1,5 T1 2,3 mm H3 ø 1,5 W1 18 mm H1 7,25 mm G1 10 mm F 30 mm d 3,5 mm D2 6 mm h4 4,5 mm Peso 2,8 kg
DESEMPENHO C50 3,37 kN C100 2,67 kN C0 4,27 kN Mx 0,041 kN-m My 0,027 kN-m Mz 0,027 kN-m