Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR Série LGM Versão de carruagem X Size 12 Tipo de Patim WN Número de patins 20 Vedação BB - End seals on both sides, side seals Fixação de carris L Comprimento do trilho 2000 mm Classe de precisão N Classe de pré-carga Z0 Arranjo dos Trilhos 1 Materiais Corrosion resistant material Opção especial N - Standard Conexão de Lubrificação 09 - Lubrication hole Lubrificante A - SNR LUB HEAVY DUTY H 14 mm W 40 mm W2 8 mm E 3,8 mm L - Comprimento 44,5 mm B - Largura flange 28 mm J 15 mm MQ M 3 l 3,5 mm L1 30,5 mm H2 ø 2,0 T1 3 mm H3 ø 2,0 G1 15 mm Peso 4,1 kg
DESEMPENHO C50 4,36 kN C100 3,46 kN C0 5,26 kN Mx 0,066 kN-m My 0,026 kN-m Mz 0,026 kN-m