Rolamentos insertos

LK204G2H - SNR

LK204G2H

Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto (design de peso leve) junta de vedação com base simples

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring15 mm
B1 - Overall width Inner Ring28 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut9,5 mm
C - Width of Outer Ring14 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone4,1 mm
d - Shaft diameter20 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve32 mm
D - Outer diameter of OR47 mm
f0 - Factor13.7
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating12,7 kN
C0 - Static load rating6,6 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,14 kg
Adapter sleeve designationHLK2304
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)3,562 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,438 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)4,592 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,296 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,396 Hz