Rolamentos insertos

LK206G2H - SNR

LK206G2H

Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto (design de peso leve) junta de vedação com base simples

Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
B - Width of Inner Ring18 mm
B1 - Overall width Inner Ring32 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut10,7 mm
C - Width of Outer Ring18 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone5 mm
d - Shaft diameter30 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve45 mm
D - Outer diameter of OR62 mm
f0 - Factor14.2
undefined
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating18,9 kN
C0 - Static load rating11,3 kN
Operating temperature min.-20 °C
Operating temperature max.100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso0,28 kg
Adapter sleeve designationHLK2306
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)4,072 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)5,928 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,203 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,602 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,407 Hz