Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Rolamentos insertos
LK210G2H - SNR
Diâmetro externo esférico fixado por bucha de aperto (design de peso leve) junta de vedação com base simples
Rolamentos abaulados para mancais, são propostos com diferentes dispositivos de fixação para uma montagem facilitada.
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
B - Width of Inner Ring
22 mm
B1 - Overall width Inner Ring
40 mm
B2 - Width of eccentric locking collar/nut
14,2 mm
C - Width of Outer Ring
22 mm
C1 - Distance center of OR to center of lubrication zone
6,5 mm
d - Shaft diameter
50 mm
d1 - Outer dia of eccent. Lock. collar / nut of adapter sleeve
70 mm
D - Outer diameter of OR
90 mm
f0 - Factor
14.9
DESEMPENHO
C - Dynamic load rating
33 kN
C0 - Static load rating
22,9 kN
Operating temperature min.
-20 °C
Operating temperature max.
100 °C
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Peso
0,68 kg
Adapter sleeve designation
HLK2310
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)
4,597 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)
6,403 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)
5,925 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)