• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rolamentos de uma carreira de rolos cônicos

LM11749/710 - SNR

LM11749/710

Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço

O rolamento de uma carreira de rolos cônicos está disponível na série métrica (normas ISO 355 e JIS B 1512) e em polegadas (norma ABMA, série métrica incluindo "J"). A versão de 1 carreira na gama de rolamentos de rolos cônicos é muito utilizada e geralmente montada em oposição.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Internal diameter17,462 mm
D - External diameter39,878 mm
B - Bearing/Inner ring width14,605 mm
C - Outer ring width10,668 mm
T - Total width13,843 mm
d1 - External diameter inner ring28,9 mm
a - Charge load application point8,8 mm
rs - Min fillet radius1,3 mm
r1s - Min fillet radius1,3 mm
Peso0,085 kg
undefined
DESEMPENHO
C - Capacidade de carga dinâmica24,2 kN
A2 - Coeficiente de vida útil1
C0 - Capacidade de carga estática23,3 kN
Cu - Limite de de carga à fadiga2,85 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Static axial load coefficient1.15
Y2 - Upper axial load coefficient2.1
N ref - Reference thermal speed9800 tr/min
N lim - Mechanical Limit Speed19000 tr/min
Tmin - Temperatura mín de operação-40 °C
Tmax - Temperatura máx de operação120 °C
FREQUÊNCIAS DE ROLAMENTO
BPFO - Frequência de passagem sobre o anel externo (60 rpm)5,692 Hz
BPFI - Frequência de passagem sobre o anel interno (60 rpm)8,308 Hz
BSF - Frequência de passagem nos elementos rolantes (60 rpm)5,074 Hz
BRF - Frequência rotacional dos elementos rolantes (60 rpm)2,537 Hz
FTF - Frequência rotacional da gaiola (60 rpm)0,407 Hz
RECOMENDACOES DE BARREIRA
da max - Max shoulder diameter IR21,5 mm
db min - Min IR shoulder diameter23 mm
Da max - Max shoulder diameter OR34 mm
Db min - Min OR shoulder diameter37 mm
ra max - Max fillet radius1,3 mm
r1a - Max fillet radius1,3 mm
undefined

OE Equivalents

FabricanteReferênciaMercedes0069811605Vauxhall11054489Vauxhall11070311Ford1492160BMW31 21 6 634 104Audi, Seat, Skoda, Volkswagen3114056251Volkswagen, Seat3114056251FOpel330011Audi, Volkswagen4A0598625Alfa Romeo60535941Ford72GB1200AAFord72GB1215AAToyota90366-17010Daewoo94535209MercedesA0069811605MazdaB002-33-075MitsubishiMB515922

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalizaçãoAlfa Romeo333307/1983 => 08/1994--Alfa Romeo3333 I07/1983 => 06/1989--Alfa Romeo3333 II07/1989 => 08/1994--Alfa RomeoALFASUDALFASUD10/1971 => 11/1986--Alfa RomeoSPRINTSPRINT03/1979 => 11/1989--Audi10010007/1982 => 06/1994--Audi100100 I05/1976 => 06/1982--Audi100100 II07/1982 => 11/1990--Audi100100 III11/1990 => 06/1994--Audi20020009/1979 => 11/1990--Audi200200 I09/1979 => 06/1983--Audi200200 II07/1983 => 11/1990--Audi505007/1974 => 06/1978--Audi808008/1975 => 07/1991--Audi8080 I04/1972 => 06/1981--Audi8080 II04/1972 => 02/1987--Audi8080 III => --Audi8080 IV08/1991 => 06/1995--Audi909009/1984 => 11/1991--Audi9090 I05/1984 => 02/1987--Audi9090 II03/1987 => 11/1991--AudiA4A406/1995 => 01/1997--AudiA4A4 I => --AudiA6A606/1994 => 08/1997--AudiA6A6 I06/1994 => 08/1997--AudiA6A6 II06/1995 => 02/1997--AudiCabrioletCABRIOLET 205/1991 => 01/1997--AudiCoupeCOUPE 110/1988 => 12/1995--AudiCoupeCOUPE 207/1989 => 12/1995--AudiCabrioletCabriolet04/1995 => 06/1996--AudiCoupeCoupe01/1981 => 06/1991--AudiGTGT 109/1980 => 06/1988--AudiGTGT 208/1982 => 06/1991--ChevroletLANOSLANOS08/1997 => 11/2002--ChevroletTigra - 75 CoupeTigra - 75 Coupe => --DaewooLanosLanos => --DaewooNubiraNUBIRA I => --DaewooNubiraNubira05/1999 => 05/2003--FordEscortESCORT III => --FordEscort - ABL MK V HatchbackEscort - ABL MK V Hatchback => --Ford UsaVerona - D0443 SaloonVerona - D0443 Saloon => --Ford UsaVerona - E0454 SaloonVerona - E0454 Saloon => --HyundaiATOSATOS12/1997 => 01/2001--HyundaiATOSATOS I => 01/2001--Mazda12112112/1987 => 09/1990--Mazda121121 I12/1987 => 09/1990--Mazda323323 I11/1976 => 04/1981--Mazda323323 II04/1978 => 07/1984--Mercedes190190 I11/1982 => 07/1993--Mercedes190-SERIES190-SERIES => --MercedesCLASSE CCLASSE C III03/1998 => 11/1999--MitsubishiGALANTGALANT11/1987 => 09/1992--MitsubishiGALANTGALANT I04/1984 => 10/1987--MitsubishiGALANTGALANT II11/1987 => 09/1992--MitsubishiLancerLancer06/1985 => 02/1992--MitsubishiSpace WagonSPACE WAGON I09/1983 => 03/1991--MitsubishiSpace WagonSpace Wagon05/1986 => 03/1991--OpelASCONAASCONA07/1985 => 07/1988--OpelASCONAASCONA II07/1975 => 06/1981--OpelASCONAASCONA III07/1981 => 07/1988--OpelCABRIOCABRIO III08/1986 => 01/1991--OpelCOMBO -CORSA-COMBO -CORSA- I => --OpelCOMBO -KADETT-COMBO -KADETT- II06/1985 => 02/1993--OpelCORSACORSA => --OpelCORSACORSA I => --OpelCORSACORSA II => --OpelKadettKADETT I07/1973 => 06/1979--OpelKadettKADETT II07/1979 => 07/1984--OpelKadettKADETT III => --OpelKadettKadett => --OpelMantaMANTA II07/1975 => 07/1988--OpelMantaManta02/1979 => 06/1981--OpelREKORDREKORD07/1977 => 08/1982--OpelREKORDREKORD II07/1977 => 08/1986--OpelTIGRATIGRA07/1997 => 07/1998--OpelTIGRATIGRA I09/1994 => 12/2000--OpelVectraVECTRA I => --OpelVectraVectra => --SeatAROSAAROSA 1 => --SeatAROSAAROSA 2 => --SeatCORDOBACORDOBA => --SeatCORDOBACORDOBA I => --SeatIBIZAIBIZA => --SeatIBIZAIBIZA II => --SeatINCAINCA10/1995 => 03/1997--SeatToledoTOLEDO I => --SkodaFAVORITFAVORIT => --SkodaFAVORITFAVORIT 112/1992 => 06/1995--SkodaFAVORITFAVORIT 212/1992 => 06/1995--SkodaFORMANFORMAN12/1992 => 06/1995--SkodaFeliciaFelicia => --SkodaPICK UP (136)PICK UP (136)12/1992 => 06/1995--ToyotaCarinaCARINA I07/1981 => 08/1983--ToyotaCarinaCARINA I_II07/1981 => 08/1983--ToyotaCarinaCARINA I_III07/1981 => 08/1983--ToyotaCelicaCELICA I07/1981 => 06/1985--ToyotaCorollaCOROLLA IV07/1979 => 05/1984--ToyotaCarinaCarina07/1981 => 08/1983--ToyotaCelicaCelica07/1981 => 06/1985--ToyotaCorollaCorolla => --ToyotaCoronaCorona07/1979 => 07/1982--ToyotaPaseoPaseo03/1991 => 06/1999--ToyotaPaseo - EL44 CoupePaseo - EL44 Coupe => --ToyotaRAUMRAUM => --ToyotaStarletSTARLET I01/1978 => 09/1984--ToyotaStarletSTARLET II11/1989 => 11/1995--ToyotaStarletStarlet => --VW (SVW)GOLGOL => --VauxhallASTRAASTRA11/1981 => 08/1991--VauxhallASTRAASTRA I01/1980 => 09/1984--VauxhallASTRAASTRA II09/1984 => 09/1991--VauxhallASTRAASTRA III07/1986 => 09/1991--VauxhallBELMONTBELMONT12/1985 => 08/1991--VauxhallCARLTONCARLTON12/1977 => 07/1986--VauxhallCARLTONCARLTON I12/1979 => 07/1986--VauxhallCARLTONCARLTON II12/1979 => 09/1986--VauxhallCAVALIERCAVALIER07/1981 => 09/1995--VauxhallCAVALIERCAVALIER II07/1981 => 07/1988--VauxhallCAVALIERCAVALIER III09/1988 => 09/1995--VauxhallCHEVETTECHEVETTE12/1974 => 11/1984--VauxhallCOMBOCOMBO I12/1993 => 07/2000--VauxhallCORSACORSA03/1993 => 01/1996--VauxhallCORSACORSA I => --VauxhallNOVANOVA03/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 103/1983 => 02/1993--VauxhallNOVANOVA 203/1983 => 02/1993--VauxhallNOVAVANNOVAVAN => --VauxhallTIGRATIGRA I10/1994 => 12/2000--VolkswagenApollo - D0243 SaloonApollo - D0243 Saloon => --VolkswagenCADDYCADDY07/1982 => 11/2000--VolkswagenCADDYCADDY I07/1982 => 06/1992--VolkswagenCOCCINELLECOCCINELLE => --VolkswagenCORRADOCORRADO08/1988 => 06/1995--VolkswagenDerbyDerby12/1976 => 06/1986--VolkswagenFusca - 111 TYP1 SaloonFusca - 111 TYP1 Saloon => --VolkswagenFusca - 1B1 TYP1 SaloonFusca - 1B1 TYP1 Saloon => --VolkswagenGOLFGOLF => --VolkswagenGOLFGOLF I03/1974 => 06/1993--VolkswagenGOLFGOLF II => --VolkswagenGOLF IIIGOLF III => --VolkswagenGOLF III VariantGOLF III Variant => --VolkswagenGOLF IVGOLF IV => --VolkswagenGol - 5W1 G3 HatchbackGol - 5W1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5W1 G4 HatchbackGol - 5W1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G2 HatchbackGol - 5X1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G3 HatchbackGol - 5X1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1 G4 HatchbackGol - 5X1 G4 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G2 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G2 Hatchback => --VolkswagenGol - 5X1/5Y1 G3 HatchbackGol - 5X1/5Y1 G3 Hatchback => --VolkswagenGol - 861 G1 HatchbackGol - 861 G1 Hatchback => --VolkswagenJettaJETTA I07/1978 => 01/1984--VolkswagenJettaJETTA II07/1983 => 06/1992--VolkswagenJettaJetta07/1979 => 06/1992--VolkswagenPassatPASSAT I08/1975 => 06/1981--VolkswagenPassatPASSAT II => --VolkswagenPassatPASSAT III => --VolkswagenPassatPASSAT IV07/1996 => 11/1996--VolkswagenPOLO Hatchback VanPOLO Hatchback Van => --VolkswagenPoloPOLO I07/1974 => 08/1981--VolkswagenPoloPOLO II09/1981 => 09/1994--VolkswagenPoloPOLO III => --VolkswagenPOLO III CLASSICPOLO III CLASSIC => --VolkswagenPOLO Van Estate VanPOLO Van Estate Van => --VolkswagenParati - 5W5/5X5 EstateParati - 5W5/5X5 Estate => --VolkswagenParati - 5X5 EstateParati - 5X5 Estate => --VolkswagenPassatPassat => --VolkswagenPoloPolo => --VolkswagenQuantum - 33 EstateQuantum - 33 Estate => --VolkswagenQuantum - 33/331 EstateQuantum - 33/331 Estate => --VolkswagenQuantum - 331 EstateQuantum - 331 Estate => --VolkswagenQuantum - A31 EstateQuantum - A31 Estate => --VolkswagenQuantum - B3X EstateQuantum - B3X Estate => --VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO07/1976 => 06/1979--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO I07/1975 => 06/1983--VolkswagenSCIROCCOSCIROCCO II07/1979 => 06/1990--VolkswagenSantanaSantana07/1981 => 03/1988--VolkswagenSantana - 32 II SaloonSantana - 32 II Saloon => --VolkswagenSantana - 32/325/327 II SaloonSantana - 32/325/327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 321 II SaloonSantana - 321 II Saloon => --VolkswagenSantana - 327 II SaloonSantana - 327 II Saloon => --VolkswagenSantana - 3A2 II SaloonSantana - 3A2 II Saloon => --VolkswagenSantana - A3X II SaloonSantana - A3X II Saloon => --VolkswagenSaveiro - 147 G1 Pick up TruckSaveiro - 147 G1 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5W9 G4 Pick up TruckSaveiro - 5W9 G4 Pick up Truck => --VolkswagenSaveiro - 5X9 G2 Pick up TruckSaveiro - 5X9 G2 Pick up Truck => --VolkswagenVentoVento => --VolkswagenVoyageVoyage => --VolkswagenVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG SaloonVoyage - 5U2/5U4/5U6/5UG Saloon => --

Industry Calcul Factors

Calcul factors image