Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Tipo de rolamento EC Weight 0,12 kg Diâmetro interno 1 21 mm Largura 1 15 mm External diameter 1 (wheel) 45 mm
OE Equivalents Mercedes 0029802002 Mercedes 0029806502 Mercedes 2103300051 Mercedes 2103300325 Mercedes 2119800002 Volkswagen 251405645B Mercedes A0029806502 Jaguar C45709 Automotive Compatibility MERCEDES-BENZ (BBDC) E-CLASS E-CLASS => - - Mercedes C-SERIES C-SERIES 12/1993 => 01/2000 - - Mercedes CANTER CANTER 08/2007 => 02/2009 - - Mercedes CLASSE C CLASSE C I => - - Mercedes CLASSE CL CLASSE CL II => - - Mercedes CLASSE CLK CLASSE CLK I 05/1997 => 12/2002 - - Mercedes CLASSE CLS CLASSE CLS I => - - Mercedes CLASSE E CLASSE E I 06/1993 => 08/1995 - - Mercedes CLASSE E CLASSE E II => - - Mercedes CLASSE E CLASSE E III => - - Mercedes CLASSE S CLASSE S III => - - Mercedes CLASSE SL CLASSE SL I 02/1989 => 06/2001 - - Mercedes CLASSE SL CLASSE SL II 07/2001 => 01/2012 - - Mercedes CLASSE SLK CLASSE SLK I 07/1996 => 11/2003 - - Mercedes CLK-SERIES CLK-SERIES => - - Mercedes CLS CLS => - - Mercedes CLS-SERIES CLS-SERIES 05/2009 => 12/2010 - - Mercedes E-CLASS E-CLASS => - - Mercedes E-SERIES E-SERIES 02/1996 => 10/2009 - - Mercedes SL-SERIES SL-SERIES 01/2008 => 01/2012 - - Mercedes SLK SLK => - - Mercedes SLK-SERIES SLK-SERIES 07/1996 => 02/2000 - - Volkswagen CARAVELLE CARAVELLE 12/1982 => 06/1991 - - Volkswagen Transporter TRANSPORTER III 04/1979 => 06/1992 - - Volkswagen Transporter Transporter 12/1982 => 06/1991 - -