Pule para cabeçalho Pule para Conteúdo principal Pule para Rodapé
Rolamento de rolos cônicos, gaiola em aço
Uma gama completa de ROLAMENTOS UNITÁRIOS DE TRANSMISSÕES, com qualidade original, reflete o conhecimento técnico da NTN e SNR de primeira categoria automotiva.
Conecte-se Adcionar este produto ao seu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICOS Width 1 (Gearbox) 18 mm Internal diameter n°1 (Gearbox) 45,987 mm Gearbox code CX External diameter 1 (Gearbox) 74,976 mm Weight 0,315 kg
OE Equivalents Mercedes 0009808202 Mercedes 0089815705 Citroen 95496520 Mercedes A0089815705 Automotive Compatibility Citroen CX CX 11/1975 => 11/1990 - - Citroen CX CX 1 06/1974 => 11/1990 - - Citroen CX CX 2 06/1982 => 11/1990 - - Mercedes 200-300 200-300 I 12/1975 => 11/1985 - - Mercedes 200-series 200-series 07/1972 => 10/1985 - - Mercedes 280-500 280-500 I 06/1974 => 07/1989 - - Mercedes 300-SERIES 300-SERIES => - - Mercedes 380-500 380-500 I 08/1981 => 06/1989 - - Mercedes 400-SERIES 400-SERIES 10/1972 => 11/1991 - - Mercedes 420-560 420-560 I 08/1985 => 11/1991 - - Mercedes 500-SERIES 500-SERIES 08/1987 => 05/1991 - - Mercedes CLASSE G CLASSE G I 02/1979 => 11/1988 - - Mercedes CLASSE S CLASSE S I 08/1979 => 11/1991 - - Mercedes G-SERIES G-SERIES 02/1979 => 07/1989 - -