Drive

LUBER DRIVE KIT 120 CHAIN OIL - SNR

LUBER DRIVE KIT 120 CHAIN OIL

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The CHAIN OIL is a synthetic oil for chains with high lubricating qualities even at high temperatures, offering excellent dispersion, superior resistance to heavy loads and wear, good adherence and low residue formation. Its capacity is 120cm³.

A NTN oferece uma unidade de controlo de fluxo e uma gama de recargas de massa lubrificante de 60, 120, 250 e 500 cm3 para os lubrificadores de ponto único DRIVE Booster.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Tipo de lubrificanteÓleo
Óleo baseEsther + PAO
Temperatura máxima de utilização do lubrificante250 °C
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-20 °C
Viscosidade a 100°C28 cst
Viscosidade a 40°C320 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Certificação ATEXNon/No
Capacidade120 cm³
Diâmetro75 mm
Tempo de distribuição1 a 12 meses
Driving typeElectromecanique
Comprimento178 mm
Peso635 kg
Pressão máxima6 bar
Pression maxi7,5 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Tipo de lubrificanteChain Oil