DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 500cm³.
A NTN oferece uma unidade de controlo de fluxo e uma gama de recargas de massa lubrificante de 60, 120, 250 e 500 cm3 para os lubrificadores de ponto único DRIVE Booster.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubrificante | Graxa |
| Consistência | 2 |
| Óleo base | Mineral parafinico |
| Espessante | Alumínio complexo |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 120 °C |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -30 °C |
| Viscosidade a 100°C | 22 cst |
| Viscosidade a 40°C | 195 cst |
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Certificação ATEX | Non/No |
| Capacidade | 500 cm³ |
| Diâmetro | 75 mm |
| Tempo de distribuição | 1 à 6 mois au mois pres |
| Driving type | Electromecanique |
| Comprimento | 324 mm |
| Peso | 1,313 kg |
| Pressão máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Tipo de lubrificante | Food |