Drive

LUBER DRIVE KIT 500 HEAVY DUTY + - SNR

LUBER DRIVE KIT 500 HEAVY DUTY +

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The HEAVY DUTY + has been specially designed for our automatic lubricators. It is a versatile top-grade high-pressure grease for high pressure applications in heavy industry. Its capacity is 500cm³.

A NTN oferece uma unidade de controlo de fluxo e uma gama de recargas de massa lubrificante de 60, 120, 250 e 500 cm3 para os lubrificadores de ponto único DRIVE Booster.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Tipo de lubrificanteGraxa
Consistência2
Óleo baseMineral
EspessanteLítio com aditivos EP
Temperatura máxima de utilização do lubrificante150 °C
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-30 °C
Viscosidade a 100°C15 cst
Viscosidade a 40°C150 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Certificação ATEXNon/No
Capacidade500 cm³
Diâmetro75 mm
Tempo de distribuição1 à 6 mois au mois pres
Driving typeElectromecanique
Comprimento324 mm
Peso1,313 kg
Pressão máxima6 bar
Pression maxi7,5 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Tipo de lubrificanteHeavy duty +