Drive

LUBER DRIVE KIT 60 FOOD - SNR

LUBER DRIVE KIT 60 FOOD

DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The FOOD version is provided with a multi-purpose grease for the food and pharmaceutical industries. Complies with NSF-H1 recommendations. Its capacity is 60cm³.

A NTN oferece uma unidade de controlo de fluxo e uma gama de recargas de massa lubrificante de 60, 120, 250 e 500 cm3 para os lubrificadores de ponto único DRIVE Booster.

Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Tipo de lubrificanteGraxa
Consistência2
Óleo baseMineral parafinico
EspessanteAlumínio complexo
Temperatura máxima de utilização do lubrificante120 °C
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-30 °C
Viscosidade a 100°C22 cst
Viscosidade a 40°C195 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Certificação ATEXNon/No
Capacidade60 cm³
Diâmetro75 mm
Tempo de distribuição1 à 24 mois au mois pres
Driving typeElectromecanique
Comprimento155 mm
Peso565 kg
Pressão máxima6 bar
Pression maxi7,5 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Tipo de lubrificanteFood