DRIVE Booster, a high-performance and environmentally friendly automatic single-point lubrication system, is designed for applications requiring highly accurate grease distribution. The VIB grease is designed for parts subject to significant vibrations or shock loads. Its capacity is 60cm³.
A NTN oferece uma unidade de controlo de fluxo e uma gama de recargas de massa lubrificante de 60, 120, 250 e 500 cm3 para os lubrificadores de ponto único DRIVE Booster.
Este kit contém a (s) seguinte (s) referência (s)
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE | |
|---|---|
| Tipo de lubrificante | Graxa |
| Consistência | 2 |
| Óleo base | Semissintético |
| Espessante | Lítio / cálcio |
| Temperatura máxima de utilização do lubrificante | 140 °C |
| Temperatura mínima de utilização do lubrificante | -20 °C |
| Viscosidade a 100°C | 25 cst |
| Viscosidade a 40°C | 360 cst |
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Certificação ATEX | Non/No |
| Capacidade | 60 cm³ |
| Diâmetro | 75 mm |
| Tempo de distribuição | 1 à 24 mois au mois pres |
| Driving type | Electromecanique |
| Comprimento | 155 mm |
| Peso | 565 kg |
| Pressão máxima | 6 bar |
| Pression maxi | 7,5 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Tipo de lubrificante | Vib |