Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The HIGH TEMP MP is a grease for long-life lubrication at high temperatures up to 180°C. It provides excellent long-term resistance to high temperatures, and superior protection against wear and corrosion for ball and roller bearings, whether on a horizontal or vertical hub. Its capacity is 120cm³.
Conecte-se
Adcionar este produto ao seu cestaDocumentation
Product information
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Capacidade | 120 cm³ |
| Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
| Comprimento | 178 mm |
| Peso | 0,14 kg |
| Pressão máxima | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Tipo de lubrificante | High Temp MP |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Compatible lubricator | LUBER DRIVE |