Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The UNIVERSAL+ is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 120cm³.
Documentation
Product information
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Capacidade | 120 cm³ |
| Tempo de distribuição | 1 a 12 meses |
| Comprimento | 178 mm |
| Peso | 0,14 kg |
| Pressão máxima | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Tipo de lubrificante | Universal + |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Compatible lubricator | LUBER DRIVE |