Refill unit for DRIVE BOOSTER, including a battery pack. The UNIVERSAL+ is a general-purpose grease for industry, behaving well in the presence of water and offering excellent protection against wear and corrosion. Its capacity is 60cm³.
Documentation
Product information
| PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER | |
|---|---|
| Capacidade | 60 cm³ |
| Tempo de distribuição | 1 à 24 mois au mois pres |
| Comprimento | 89 mm |
| Peso | 205 kg |
| Pressão máxima | 6 bar |
| Temperatura máxima de utilização | 60 °C |
| Tipo de lubrificante | Universal + |
| Tipo | Recharge / Refill |
| Compatible lubricator | LUBER DRIVE |