Ready

LUBER READY 60 CHAIN OIL - SNR

LUBER READY 60 CHAIN OIL

Solução de lubrificação com bom desempenho, flexível e econômica, o lubrificante automático monoponto READY é ideal para a maior parte das suas aplicações.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO LUBRIFICANTE
Tipo de lubrificanteÓleo
Óleo baseEsther + PAO
Temperatura máxima de utilização do lubrificante250 °C
Temperatura mínima de utilização do lubrificante-20 °C
Viscosidade a 100°C28 cst
Viscosidade a 40°C320 cst
PRINCIPAIS RECURSOS DO GREASER
Certificação ATEXOui/Yes
Capacidade60 cm³
Diâmetro58 mm
Tempo de distribuição1 à 24 mois au mois pres
Driving typeEletrochimique
Comprimento84,5 mm
Peso0,145 kg
Pressão máxima5 bar
Pression maxi5 bar
Temperatura máxima de utilização60 °C
Temperatura mínima de utilização-20 °C
Tipo de lubrificanteChain oil